Philips Fortimo SLM C 840 1204 L09 1313 G8N HE

Produktbeskrivning

Philips Fortimo SLM C 840 1204 L09 1313 G8N HE

Beställningsnummer: 929003900080
Hela beställningsnumret: 872016938119300

Specifikationer

  • Ljusflöde
    2 090 lm
  • Initial färgbeständighet
    2
  • Korrelerad färgtemperatur (Nom)
    4000 K
  • Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
    169 lm/W
  • Färgåtergivningsindex
    80

Nedladdningar