Philips Linjärt, isolerat fast ljusflödesfönster

drivdon är lämpliga för professionella och allmänna belysningstillämpningar. Drivdonen erbjuder hög effektivitet, god ljuskvalitet och lång livslängd.

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produkter

Produkt Jämför
36
115
400
LEDSet/Resistor
1–10 V
36
54
1000
SimpleSet/NFC
Fixerad
75
54
2000
SimpleSet/NFC
Fixerad

Information om produktfamilj

Beskrivning

Icke-isolerade linjära Xitanium-driftdon är perfekta i professionella högspänningssystem (HV) för allmänbelysning. Produktserien omfattar dimbara och programmeringsbara DALI-driftdon, driftdon dimbara från 1 till 10 V, ej dimbara driftdon och utföranden med enkelspänning. De ger hög effekt, bra ljuskvalitet och full flexibilitet. Den nya generationen 16 mm DALI-driftdon ger maximal prestanda. De överensstämmer med de senaste DiiA-standarderna, inklusive implementering av nya DALI-delar relaterade till data. Driftdonen kan konfigureras snabbt och trådlöst med hjälp av SimpleSet. De nya 21 mm DALI-driftdonen ger mest valuta för pengarna.

Fördelar

  • Icke-isolerade driftdon som stöder linjära kontorssystem med hög och låg spänning

  • Flexibla driftintervall för att förenkla dynamisk generering och komplexitetsstyrning

Egenskaper

  • Icke-isolerade DALI-driftdon och driftdon med fast utspänning, i höjderna 11 och 16 mm

  • Flexibel programmering av DALI-driftdon med hjälp av MultiOne-programvara eller trådlöst via SimpleSet

Användning

  • Kontor
  • Handel
  • Industriell för hög takhöjd
  • Skola
  • Parkeringsplatser inomhus

Varning och säkerhet

  • Säkerhetsvarningar och installationsanvisningar måste beaktas under konstruktions- och tillverkningsprocessen.

  • Undvik att vidröra spänningsförande delar.

Nedladdningar