Philips Xitanium LED-transformator TD 24VDC

Xitanium LED-transformator TD 24VDC G2

Produkter

Produkt Jämför
60
24
2500
DALI
IP20 | Finger-protected
100
24
4166
DALI
IP20 | Finger-protected
200
24
8333
DALI
IP20 | Finger-protected

Information om produktfamilj

Beskrivning

Den nya Xi LED-transformatorn TD 24VDC G2 är utformad med DALI ljusregleringsfunktion för att erbjuda en utmärkt och smidig luminanskontrollupplevelse med stark motståndskraft mot störningar. Som ett moget digitalt protokoll dedikerat till belysning har den nya serien maximerat kompatibiliteten med vanliga plattformar för fastighetsstyrning. Tillsammans med det smala höljet och den oberoende designen görs installationen enkel och flexibel. Den här serien ger enastående tillförlitlighet med en livslängd på 50 000 timmar.

Fördelar

  • Dali 2.0 möjliggör trådbundna digitala kontroller

  • Erbjuder alternativ för olika armaturdesigner

Egenskaper

  • Dali 2.0 med 1–100% ljusreglering

  • Klass II-tillämpning

Användning

  • Displaybelysning för butiker
  • Konturbelysning
  • Hyllbelysning
  • Kontorsbelysning

Nedladdningar