Philips CoreLine FastSet, All-in, 43 W, 36 W, 30 W, 25 W, L1440 mm, 3700 lm, 4250 lm, 5100 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K
SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440
Produktbeskrivning
L1440 mm, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet (på/av), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 3700 lm, 4250 lm, 5100 lm, 6000 lm, 43 W, 36 W, 30 W, 25 W, 148 lm/W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opaliserad, Opaliserad, Polykarbonat, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Genomgående kabel, 3-fas
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Service tag Ja
- Värdetrappa Prestanda
- Garantitid 5 år