Sverige - Svenska

Philips Ledinaire väggmonterad WL070V

Beprövad kvalitet. Smidig montering. Alltid ditt pålitliga och prisvärda val för varje uppdrag

Produkter

Information om produktfamilj

Beskrivning

Offentliga utrymmen och cirkulationsområden kräver de mest tillförlitliga belysningslösningarna – särskilt parkeringsgarage, kontor, entréer, korridorer och trappor. Med Philips Ledinaire får du suverän tillförlitlighet och mer. Den här populära serien innehåller ett urval av viktiga LED-armaturer som du kan välja direkt. Vår moderna väggmonterade Ledinaire WL070V-modell passar för en mängd olika belysningstillämpningar. Och precis som resten av Ledinaire-serien är den designad med Philips höga kvalitetsstandarder till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Ett prisvärt, pålitligt och energieffektivt val för väggmontering, från den ledande tillverkaren inom LED. Dessutom erbjuder dess MultiLumen- och MultiColorTemp-funktion ett val av två ljusflöden och tre färgtemperaturer i en enda armatur. Detta gör det enkelt att välja rätt produkt, ger dig flexibiliteten att svara på kundernas önskemål på plats och innebär färre produktkoder i lager.

Fördelar

  • MultiLumen och MultiColorTemp som tillval för att förenkla produktvalet

  • Philips-kvalitet och -driftsäkerhet

Egenskaper

  • MultiLumen- och MultiColorTemp-funktion: två ljusflöden (1 100 lm–1 700 lm) och tre färgtemperaturalternativ i en enda armatur (3 000–3 500–4 000 K)

  • Modern, diskret design med skruvlock

Användning

  • Parkeringsgarage
  • Entréer
  • Korridorer
  • Trapphus

Varning och säkerhet

  • Den väggmonterade WL070V-modellen kan användas utomhus, men endast när alla kablar dras inuti en byggnad och med ett maximalt avstånd på 10 meter.

  • För MDU-utföranden (rörelsedetektering):

Nedladdningar

Broschyrer

Produktfamiljsbroschyr
Localized commercial leaflet Ledinaire väggmonterad WL070V sv_SE pdf 395.4 kB

Bilder

Family-Photographs-Ledinaire väggmonterad WL070V
Flera tillgångar - Visuals
Video
Installation video for Philips Ledinaire Wall-mounted mp4 129.0 MB