Sverige - Svenska

Philips Ledinaire väggmonterad WL070V, All-in, 17 W, 11 W, D285 mm, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K, IP65

WL070V LED11_17S/830_835_840

Produktbeskrivning

D285 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet (på/av), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 11 W, 100 lm/W, 3000 K, 3500 K, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5; (0.38, 0.38) SDCM <5, Bredstrålande spridningsvinkel, Opaliserad, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar

Beställningsnummer: 911401833985
Hela beställningsnumret: 872016950824899

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Nej
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Värde
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401833985 sv_SE pdf 762.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Ledinaire Wall-mounted WL070V installation instructions pdf 2.1 MB

Bilder

Product-Photographs-911401833985_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401833985_EU
Flera tillgångar - Visuals

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-Ledinaire-Wall-mounted-WL070V-All-in-LED11S-17S-830-835-840-911401833985 pdf 625.3 kB