Sverige - Svenska

Philips Ledinaire väggmonterad WL070V, 17 W, D285 mm, 1700 lm, 3000 K, IP65

WL070V LED17S/830 PSU II WH

Produktbeskrivning

D285 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet (på/av), 1700 lm, 17 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030)SDCM ≤5, Symmetrisk, Opaliserad, Polykarbonat, IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass II, 3-polig tryckanslutning

Beställningsnummer: 911401826582
Hela beställningsnumret: 871951452268899

Specifikationer

  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Nej
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Värde
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401826582 sv_SE pdf 240.4 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instruction Ledinaire wall-mounted WL070V v2 pdf 3.6 MB
Monteringsanvisningar
Ledinaire Wall-mounted WL070V Installation Instruction pdf 4.6 MB

Bilder

Product-Photographs-911401826582_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401826582_EU
Flera tillgångar - Visuals

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Philips Ledinaire Wall mounted WL070V LED17S 830 PSU II WH 911401826582 pdf 624.7 kB