Philips CoreLine FastSet, All-in, 43 W, 36 W, 30 W, 25 W, L1440 mm, 3700 lm, 4250 lm, 5100 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K

SM155C 37_60S/830_840 PSU TW3 PI5 L1440

Produktbeskrivning

L1440 mm, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet (på/av), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 3700 lm, 4250 lm, 5100 lm, 6000 lm, 43 W, 36 W, 30 W, 25 W, 148 lm/W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opaliserad, Opaliserad, Polykarbonat, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Genomgående kabel, 3-fas

Beställningsnummer: 911401841585
Hela beställningsnumret: 872016951017399

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Servicevänlighetsklass
    Klass C, armatur utan reparerbara delar, kan ej underhållas
  • Garantitid
    5 år
  • Sustainability rating
    Unclassified

Nedladdningar