Sverige - Svenska

Philips CoreLine FastSet, All-in, 34 W, 30 W, 25 W, 20 W, L1160 mm, 3000 lm, 3450 lm, 4100 lm, 4800 lm, 3000 K, 4000 K

SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160

Produktbeskrivning

L1160 mm, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet (på/av), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 3000 lm, 3450 lm, 4100 lm, 4800 lm, 34 W, 30 W, 25 W, 20 W, 150 lm/W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Opaliserad, Opaliserad, Polykarbonat, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Genomgående kabel, 3-fas

Beställningsnummer: 911401841485
Hela beställningsnumret: 872016951016699

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160 txt 3.5 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401841485 sv_SE pdf 1016.8 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Bilder

Product-Photographs-911401841485_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401841485_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160 IES
Revit-fil
Revit file - 911401841485 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 30_48S/830_840 PSU TW3 PI5 L1160 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Philips CoreLine Fastset surface mounted SM155C 30 48S 830 840 PSU TW3 PI5 L1160 911401841485 pdf 606.8 kB