Philips CoreLine FastSet, 34 W, L1160 mm, 4800 lm, 4000 K
SM155C 48S/840 PSU TW3 PI5 L1160
Produktbeskrivning
L1160 mm, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet (på/av), 4800 lm, 34 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3, Opaliserad, Opaliserad, Polykarbonat, IP20/44 | Petskyddad, kabelskyddad, stänksäker, IK06 | 1 J, Säkerhetsklass I, 5-polig tryckanslutning, Genomgående kabel, 3-fas
Specifikationer
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år