Sverige - Svenska

Philips CoreLine Batten, All-in, 57 W, L1500 mm, 8000 lm, 3000 K, 4000 K, Trådlös, Interact Ready, Opaliserad, IP20/40, EL-ready

BN126C LED80S/830_40 WIA L1500

Produktbeskrivning

L1500 mm, Metall-plast, Vit, Signalvit (RAL9003), Trådlöst Interact System Ready-drivdon, All-in, Multi Color Temperature, 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symmetrisk, Opaliserad, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerskyddad; kabelskyddad, IK04 | 0.5 J standard plus, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, Enkel anslutning och avtagbar kåpa finns för genomgående kabel, 1-fas (interna kablar ingår ej), Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)

Beställningsnummer: 911401850087
Hela beställningsnumret: 872016976835299

Specifikationer

Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Service tag
Ja
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BN126C LED80S/830_40 WIA L1500 txt 3.7 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401850087 sv_SE pdf 1.1 MB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Bilder

Product-Photographs-911401850087_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401850087_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BN126C LED80S/830_40 WIA L1500 IES
Revit-fil
BN126C LED80S/830_40 WIA L1500 911401850087 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED80S/830_40 WIA L1500 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED80S/830_40 WIA L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED80S/830_40 WIA L1500 LDT