Sverige - Svenska

Philips CoreLine Batten, 59 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Opaliserad, IP20/40, TW1-ready, EL-ready

BN126C LED80S/840 PSU L1500

Produktbeskrivning

L1500 mm, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet (på/av), 8000 lm, 59 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Spridningsvinkel 120°, Opaliserad, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerskyddad; kabelskyddad, IK04 | 0.5 J standard plus, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, Enkel anslutning och avtagbar kåpa finns för genomgående kabel, 1-fas (interna kablar ingår ej), Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)

Beställningsnummer: 911401834784
Hela beställningsnumret: 871951494886099

Specifikationer

  • Utbytbar ljuskälla
    Nej
  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Värdetrappa
    Prestanda
  • Garantitid
    5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BN126C LED80S/840 PSU L1500 txt 3.6 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 911401834784 sv_SE pdf 763.4 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Bilder

Product-Photographs-911401834784_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-911401834784_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BN126C LED80S/840 PSU L1500 IES
Revit-fil
Revit file - 911401834784 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED80S/840 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED80S/840 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED80S/840 PSU L1500 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD Philips CoreLine Batten BN126C LED80S 840 PSU L1500 911401834784 pdf 626.0 kB