Philips CoreLine Batten, 75 W, L1800 mm, 10000 lm, 4000 K, Opaliserad, IP20/40, TW1-ready
BN126C LED100S/840 PSU L1800
Produktbeskrivning
L1800 mm, Stål, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet (på/av), 10000 lm, 75 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Spridningsvinkel 120°, Opaliserad, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerskyddad; kabelskyddad, IK04 | 0.5 J standard plus, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, Enkel anslutning och avtagbar kåpa finns för genomgående kabel, 1-fas (interna kablar ingår ej)
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla Nej
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon ingår Ja
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Värdetrappa Prestanda
- Garantitid 5 år