Philips CoreLine Batten, 37 W, L1500 mm, 5200 lm, 4000 K, Opaliserad, IP20/40, TW1-ready, EL-ready
BN126C LED52S/840 PSU L1500
Produktbeskrivning
L1500 mm, Metall-plast, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet (på/av), 5200 lm, 37 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Spridningsvinkel 120°, Opaliserad, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerskyddad; kabelskyddad, IK04 | 0.5 J standard plus, Säkerhetsklass I, 3-polig tryckanslutning, Enkel anslutning och avtagbar kåpa finns för genomgående kabel, 1-fas (interna kablar ingår ej), Redo för nödbelysning (via tillbehör till kompatibelt batterikit)
Specifikationer
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år
- Sustainability rating
- Unclassified