Philips GreenSpace
Philips GreenSpace – högeffektiv med anpassade storlekar (150–280 mm), tillverkad av >55% återvunnet material
Produkter
| Produkt | Jämför | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
137 | 1 800 | 3000 | 13,3 | 19 | |||
141 | 1 850 | 4000 | 13,3 | 19 | |||
119 | 980 | 3000 | 8,2 | 27 | |||
125 | 1 650 | 4000 | 13,3 | 27 | |||
143 | 1 900 | 3000 | 13,3 | 22 | |||
138 | 1 130 | 4000 | 8,2 | 22 | |||
138 | 1 130 | 4000 | 8,2 | 22 | |||
148 | 1 964 | 4000 | 13,3 | 22 |
Information om produktfamilj
Beskrivning
GreenSpace är en perfekt lösning när kunderna vill hitta den perfekta balansen mellan sin initiala investering och kostnaden för installationen under dess livslängd samtidigt som de vill täcka flera applikationer. GreenSpace har den senaste LED-tekniken som möjliggör extremt låg energiförbrukning. Med sin perfekta passform får du en LED-downlight som alltid passar och samtidigt ser perfekt ut. Den är tillgänglig i utskärningsstorlekar från 150 mm till 280 mm, vilket gör det till den optimala lösningen för ditt renoveringsprojekt. Slipp allt krångel och undvik tidskrävande och kostsamma adapterringar. GreenSpace är utformad för cirkulär ekonomi med en optimerad prestanda, utökad livslängd genom uppgraderingsmöjligheter och integrationsalternativ, enkel anpassning, återvinning och demontering. Armaturhus och list är tillverkade av minst 55% återvunnet eller massbalanserat biocirkulärt material - ett medvetet val för den som vill bidra till en cirkulär ekonomi. GreenSpace kan uppkopplas till trådlösa system för att skapa en smart belysningslösning för kontoret med valfria integrerade sensorer.
Fördelar
Kort återbetalningstid tack vare hög effektivitet och lång livslängd
Stort urval av monteringsalternativ för att passa olika typer av tak
Egenskaper
Mini (DN460B) och kompakta (DN470B) storlekar för infällt montage
Utanpåliggande, pendlande och skenmonterade versioner finns tillgängliga (DRUM)