Sverige - Svenska

Philips GreenSpace, downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.3 W, D225 mm, 1964 lm, 4000 K, Högglanspolerad reflektor, IP20

TCTT225 20S/840 PSU-E WH

Produktbeskrivning

downlight with a perfect fit, D225 mm, Polykarbonat, Vit, Infällt montering, Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 1964 lm, 13.3 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, Spridningsvinkel 90°, Högglanspolerad reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Två 2-poliga tryckanslutningar, Genomgående kabel, 1-fas

Beställningsnummer: 912500102953
Hela beställningsnumret: 871951456409100

Specifikationer

  • Antal driftdonsenheter
    1 enhet
  • Driftdon ingår
    Ja
  • Service tag
    Ja
  • Montering
    Infällt montering
  • Värdetrappa
    Specifikation
  • Garantitid
    5 år