Philips GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1900 lm, 3000 K, Högglanspolerad reflektor, IP20, ELP3h
DN470B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P
Produktbeskrivning
downlight, D200 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 1900 lm, 13.3 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Högglanspolerad reflektor, IP20 | Petskyddad, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II, Nödbelysning, 3 timmars användning, Pro-version
Specifikationer
- Lampfamiljskod LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
- Utbytbar ljuskälla Nej
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon -
- Driftdon ingår Ja
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Montering Infällt montering
- Värdetrappa Specifikation
- Garantitid 5 år