Philips GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1650 lm, 4000 K, Högglanspolerad reflektor, Opaliserad, IP20/54
DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P
Produktbeskrivning
downlight, D200 mm, Polykarbonat, Vit, Signalvit (RAL9003), Strömförsörjningsenhet, extern (tänd/släck), 1650 lm, 13.3 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Högglanspolerad reflektor, Opaliserad, Polykarbonat, IP20/54 | Fingerskyddad; dammskyddad, stänksäker, IK02 | 0.2 J standard, Säkerhetsklass II
Specifikationer
- Lampfamiljskod LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
- Utbytbar ljuskälla Nej
- Antal driftdonsenheter 1 enhet
- Driftdon -
- Driftdon ingår Ja
- Service tag Ja
- Lighting Technology LED
- Montering Infällt montering
- Värdetrappa Specifikation
- Garantitid 5 år