Produkter
Information om produktfamilj
Beskrivning
CoreLine Tempo Large uppfyller CoreLines löfte om innovativa, lättanvända och högkvalitativa armaturer. Det begränsade utbudet av valmöjligheter gör det lätt att hitta det bästa ersättningsalternativet med samma lux-värde för 150W, 250W och 400W HID-ljuskällor. CoreLine Tempo Large har ljusflöden för många olika användningsområden och ett urval av asymmetrisk och symmetrisk optik med hög prestanda. Installationen är enkel tack vare det U-formade universella monteringsfästet och den externa 3-poliga snabbkontakten. Det är en idealisk lösning för utomhusområden som tempostrålkastare för industriella/kommersiella områden, parkeringsplatser etc.
Fördelar
Få samma ljusnivåer som din befintliga konventionella lösning och spara samtidigt energi
Hög kvalitet med BVP130 Tempo stor strålkastare