Sverige - Svenska

Philips CoreLine Tempo large, Floodlight, 182 W, 26000 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66

BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3

Produktbeskrivning

Floodlight, Aluminium, Grå, Grå aluminium (RAL9007), Strömförsörjningsenhet (på/av), 26000 lm, 182 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kabel 1,0 m, med Wieland/Adels-kompatibel kontakt, 3-polig, Extern kontakt

Beställningsnummer: 912300023660
Hela beställningsnumret: 871869909639700

Specifikationer

Lampfamiljskod
LED260-4S [LED module, system flux 26000 lm]
Utbytbar ljuskälla
Nej
Antal driftdonsenheter
1 enhet
Driftdon ingår
Ja
Typ av ljuskälla
LED
Service tag
Ja
Lighting Technology
LED
Värdetrappa
Prestanda
Garantitid
5 år

Nedladdningar

Broschyrer

Anbudstext
Tender text - BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 txt 4.8 kB
Produktbroschyr
Localized commercial leaflet 912300023660 sv_SE pdf 320.1 kB

Broschyrer

Monteringsanvisningar
Coreline_Tempo_Large-BVP130-INI.pdf pdf 1.5 MB

Bilder

Product-Photographs-912300023660_EU
Flera tillgångar - Visuals
Product-Diagrams-912300023660_EU
Flera tillgångar - Visuals

Mjukvaru-plugin

IES
IES File - BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 IES
Dialux
ULD File - BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 ULD
Relux
ROLF File - BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP130 LED260-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3 LDT

Övrigt

Miljövarudeklaration
EPD-Philips-Coreline-tempo-Large-BVP130 pdf 768.3 kB