Philips CoreLine Tempo large, Floodlight, 141 W, 21000 lm, 4000 K, CRI70, Asymmetrisk, IP66
BVP130 LED210-4S/740 PSU OFA52 ALU C1KC3
Produktbeskrivning
Floodlight, Aluminium, Grå, Grå aluminium (RAL9007), Strömförsörjningsenhet (på/av), 21000 lm, 141 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Asymmetrisk, IP66 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar, IK08 | 5 J slagtålig, Säkerhetsklass I, Överspänningsskydd upp till 6 kV differentiell och 8 kV common, Kabel 1,0 m, med Wieland/Adels-kompatibel kontakt, 3-polig, Extern kontakt
Specifikationer
- Lampfamiljskod
- LED210-4S [LED module, system flux 21000 lm]
- Utbytbar ljuskälla
- Nej
- Antal driftdonsenheter
- 1 enhet
- Driftdon ingår
- Ja
- Typ av ljuskälla
- LED
- Service tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Värdetrappa
- Prestanda
- Garantitid
- 5 år
- Sustainability rating
- Unclassified