Philips Sviečkové žiarovky a svetelné zdroje do lustrov MASTER UltraEfficient LED

Naša najúčinnejšia LED sviečková žiarovka

Produkty

MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE
18899000
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE
31065000
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE
31073500

Informácie o radoch produktov

Popis

Ide o najúčinnejší LED sviečkový svetelný zdroj značky Philips. Svetelná účinnosť 210 lm/W pomáha napĺňať vyhlásenie spoločnosti o udržateľnosti. Životnosť 50 000 hodín pomáha predĺžiť cyklus výmeny a obmedziť tak vytváranie odpadu. Tento produkt vyniká nielen svojimi špecifikáciami, ale zachováva aj kvalitu osvetlenia značky Philips.

Výhody

  • úspora energie, o 60 % nižšia spotreba energie v porovnaní so štandardnými LED sviečkovými žiarovkami Philips.

  • Dlhá životnosť znižuje nutnosť výmeny

Vlastnosti

  • Mimoriadne vysoká energetická účinnosť 210 lm/W

  • Dlhá životnosť, viac než trikrát dlhšia než pri bežných LED produktoch

Použitie

  • Na použitie v domácnosti
  • HoReKa: reštaurácie a hotely

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Sviečkové žiarovky a svetelné zdroje do lustrov MASTER UltraEfficient LED sk_SK pdf 279.7 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Sviečkové žiarovky a svetelné zdroje do lustrov MASTER UltraEfficient LED
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

Family-IES-Sviečkové žiarovky a svetelné zdroje do lustrov MASTER UltraEfficient LED
Viaceré položky - Software Plugins