Philips MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Sklo

MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE

Popis produktu

MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Sklo, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 18899000
Úplný objednávkový kód: 872016918899000

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
50 000 h
Spínací cyklus
500 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003626202 pdf 66.9 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 174.3 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003626202 sk_SK pdf 601.1 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003626202_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003626202_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE IES 2.3 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-candles-and-lusters-COMF-9256110-Ref-929003800702 pdf 699.1 kB