Philips LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Sklo

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE

Popis produktu

LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Sklo, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 31065000
Úplný objednávkový kód: 872016931065000

Špecifikácie

Pätica
E14
Nominálna životnosť
50 000 h
Spínací cyklus
500 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003800702 pdf 66.8 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 204.8 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003800702 sk_SK pdf 342.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003800702_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003800702_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE IES 17.6 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-candles-and-lusters-COMF-9256110-Ref-929003800702 pdf 699.1 kB