Philips Klasické sviečkové diódy LED s vláknom a zdroje do lustrov

Klasické LED žiarovky s vláknom pre dekoratívne osvetlenie

Produkty

LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4
LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4
76343500
LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4
LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4
78333402

Informácie o radoch produktov

Popis

LED žiarovky s klasickým vláknom sa vyznačujú starožitným dizajnom. Spájajú v sebe známe tvary klasických žiaroviek s výhodami úspornej technológie LED. Poskytujú krásne a dekoratívne teplé biele svetlo, pričom v porovnaní s tradičnou technológiou šetria až 90 % nákladov na elektrickú energiu.

Výhody

  • Úspora energie približne 90%

  • Dlhá životnosť znižuje nutnosť výmeny

Vlastnosti

  • Tradičný dizajn s klasickým tvarom banky

  • Atraktívny dizajn pôsobí elegantne, keď žiarovka práve nesvieti

Použitie

  • Výborné pre dekoratívnu použitie
  • Domácnosti: obývacia izba, spálňa
  • HoReCa: reštaurácie, hotely, kaviarne

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Klasické sviečkové diódy LED s vláknom a zdroje do lustrov sk_SK pdf 244.0 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Klasické sviečkové diódy LED s vláknom a zdroje do lustrov
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

Family-IES-Klasické sviečkové diódy LED s vláknom a zdroje do lustrov
Viaceré položky - Software Plugins