Philips LEDbulb, T25L, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4

Popis produktu

LEDbulb, T25L, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 119 lm/W, EEL E, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 78333402
Úplný objednávkový kód: 871869978333402

Špecifikácie

Pätica
E14
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
20 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001949015 pdf 66.7 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 177.5 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001949028 sk_SK pdf 323.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001949028_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001949028_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LED classic 25W T25L E14 CL ND RF SRT4 ies 867 B

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
Environmental product declaration pdf 672.0 kB