Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 109 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 76343500
Úplný objednávkový kód: 871869976343500

Špecifikácie

Pätica
E14
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
20 000
Menovitá životnosť (hodiny)
15 000 h
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001345555 pdf 66.8 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 182.3 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001345555 sk_SK pdf 440.5 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001345555_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001345555_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4 ies 3.5 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
Environmental product declaration pdf 754.1 kB