Slovensko - Slovenčina

Philips LED HPL, Oválne, Iba napájanie zo siete, 24.5 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR

Popis produktu

LED HPL, Oválne, Iba napájanie zo siete, 24.5 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 h, 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Sklo, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Objednávkový kód: 33633900
Úplný objednávkový kód: 872016933633900

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
25 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED HPL
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003836502 pdf 68.9 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 199.4 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003836502 sk_SK pdf 576.5 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR pdf 295.2 kB
Pokyny na montáž
Installation instructions pdf 557.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003836502_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003836502_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR ies 2.6 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB