CorePro, LED HPL, Oválne, Iba napájanie zo siete, 36 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E27, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 h, 147 lm/W, EEL D, PF 0.9, Sklo, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1
Objednávkový kód: 26783100
Úplný objednávkový kód: 872016926783100
Špecifikácie
Pätica
E27
Nominálna životnosť
25 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED HPL
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
3 rokov
Kód farby
827 [CCT of 2700K]
Uhol vyžarovania (nom.)
330 stupeň (stupne)
Svetelný tok
5 300 lm
Označenie farby
Teplá biela (WW)
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)
2700 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)
147 lm/W
Konzistencia farieb
<6
Index podania farieb (CRI)
80
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)
70 %
Fotobiologická bezpečnosť podľa normy EN 62471
RG0
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Spotreba
36 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)
143 mA
Čas spustenia (nom.)
0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla
0.5 s
Účinnosť (zlomok)
0.9
Napätie (nom.)
220-240 V
Nárazový prúd v sieti
32
Max. počet svietidiel pre MCB typu B 10 A – sieť
6
Max. počet svietidiel pre MCB typu B 10 A – EM predradník bez kompenzačného kondenzátora.
-
Max. počet svietidiel pre MCB typu B 10 A – EM predradník s kompenzačným kondenzátorom.
-
Max. počet svietidiel pre MCB typu B 16 A – sieť
10
Max. počet svietidiel pre MCB typu B 16 A – EM predradník bez kompenzačného kondenzátora.
-
Max. počet svietidiel pre MCB typu B 16 A – EM predradník s kompenzačným kondenzátorom.
-
Ekvivalent výkonu (iba LED HID)
HPL 200W, SON 100W
Kompatibilita s predradníkmi
Iba napájanie zo siete
Maximálna teplota krytu (nom.)
48,7 °C
Stmievateľné
Nie
Povrchová úprava žiarovky
Matná
Materiál žiarovky
Sklo
Tvar žiarovky
Oválne
Čistá hmotnosť (kus)
0,210 kg
Trieda energetickej účinnosti
D
Energeticky úsporný produkt
Áno
Spotreba energie kWh/1 000 h
36 kWh
Registračné číslo EPREL
1617392
Značka CE
Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS
Áno
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3