Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LED HPL, ED90, Iba napájanie zo siete, 26 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR

Popis produktu

CorePro, LED HPL, ED90, Iba napájanie zo siete, 26 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 80, 25000 h, 138 lm/W, EEL D, PF 0.9, Sklo, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Objednávkový kód: 26781700
Úplný objednávkový kód: 872016926781700

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
25 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED HPL
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003731302 pdf 66.6 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 2.8 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003731302 sk_SK pdf 557.2 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR pdf 295.2 kB
Pokyny na montáž
Installation instructions pdf 557.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003731302_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003731302_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR ies 1.3 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB