Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LED HPL, Oválne, Iba napájanie zo siete, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR

Popis produktu

CorePro, LED HPL, Oválne, Iba napájanie zo siete, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 h, 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Sklo, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002481302
Úplný objednávkový kód: 871951429929000

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
25 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED HPL
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002481302 pdf 68.6 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 174.3 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002481302 sk_SK pdf 624.1 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR pdf 295.2 kB
Pokyny na montáž
Installation instructions pdf 557.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002481302_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002481302_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR ies 2.6 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR IES 1.3 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB