Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LED HPL, Oválne, Iba napájanie zo siete, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR

Popis produktu

CorePro, LED HPL, Oválne, Iba napájanie zo siete, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 h, 152 lm/W, EEL D, PF 0.9, Sklo, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Objednávkový kód: 29927600
Úplný objednávkový kód: 871951429927600

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
25 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED HPL
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002481202 pdf 67.0 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 178.6 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002481202 sk_SK pdf 615.8 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR pdf 295.2 kB
Pokyny na montáž
Installation instructions pdf 557.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002481202_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002481202_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR ies 2.6 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 830 FR IES 1.3 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB