CorePro, LED HPL, Oválne, Iba napájanie zo siete, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 h, 166 lm/W, EEL C, PF 0.5, Sklo, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Objednávkový kód: 75031200
Úplný objednávkový kód: 871869975031200
Špecifikácie
Pätica
E27
Nominálna životnosť
25 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED HPL
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
3 rokov
Kód farby
840 [CCT of 4000K]
Uhol vyžarovania (nom.)
300 stupeň (stupne)
Svetelný tok
3 000 lm
Označenie farby
Studená biela (CW)
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)
4000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)
166 lm/W
Konzistencia farieb
<6
Index podania farieb (CRI)
80
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)
70 %
Fotobiologická bezpečnosť podľa normy EN 62471
RG1
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Spotreba
18 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)
127 mA
Čas spustenia (nom.)
0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla
0.5 s
Účinnosť (zlomok)
0.5
Napätie (nom.)
220-240 V
Nárazový prúd v sieti
5.9
Max. počet svietidiel pre MCB typu B 10 A – sieť
48
Max. počet svietidiel pre MCB typu B 10 A – EM predradník bez kompenzačného kondenzátora.
-
Max. počet svietidiel pre MCB typu B 10 A – EM predradník s kompenzačným kondenzátorom.
-
Max. počet svietidiel pre MCB typu B 16 A – sieť
77
Max. počet svietidiel pre MCB typu B 16 A – EM predradník bez kompenzačného kondenzátora.
-
Max. počet svietidiel pre MCB typu B 16 A – EM predradník s kompenzačným kondenzátorom.
-
Ekvivalent výkonu (iba LED HID)
HPL 80W, SON 50W
Kompatibilita s predradníkmi
Iba napájanie zo siete
Maximálna teplota krytu (nom.)
43,2 °C
Stmievateľné
Nie
Povrchová úprava žiarovky
Matná
Materiál žiarovky
Sklo
Tvar žiarovky
Oválne
Čistá hmotnosť (kus)
0,130 kg
Trieda energetickej účinnosti
C
Energeticky úsporný produkt
Áno
Spotreba energie kWh/1 000 h
18 kWh
Registračné číslo EPREL
403621
Značka CE
Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS
Áno
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3