Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LED HPL, Oválne, Iba napájanie zo siete, 13 W, HPL 50W, E27, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR

Popis produktu

CorePro, LED HPL, Oválne, Iba napájanie zo siete, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 h, 153 lm/W, EEL D, PF 0.5, Sklo, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Objednávkový kód: 929002349702
Úplný objednávkový kód: 871869975025100

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
25 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED HPL
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002349702 pdf 67.1 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 210.0 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002349702 sk_SK pdf 614.4 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR pdf 295.2 kB
Pokyny na montáž
Installation instructions pdf 557.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002349702_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002349702_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR IES 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR ies 2.6 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB