Philips Svetelné zdroje TrueForce LED Public (Cesta – SON)
Najlepšia LED náhrada za výbojky typu HID
Produkty
MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27
929003467012
MAS LED SON-T IF 4Klm 23W 740 E27
929003467112
MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27
929003467212
MAS LED SON-T IF 6Klm 34W 740 E27
929003467312
MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40
929003467412
MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40
929003467512
MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40
929003467612
MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40
929003467712
Informácie o radoch produktov
Popis
Svetelné zdroje Philips TrueForce LED Public ponúkajú jednoduché riešenie ako nahradiť HID výbojky pomocou LED technológie, ktorá sa vyznačuje rýchlou návratnosťou investície. Výhodou produktov je energetická účinnosť a dlhá životnosť. Zaznamenáte okamžité úspory pri nízkych obstarávacích nákladoch.
Výhody
Úspora nákladov s rýchlou návratnosťou
Nízke obstarávacie náklady
Vlastnosti
Vysoká energetická účinnosť
Životnosť 50 000 hodín
Použitie
Výstraha a bezpečnosť
Schému zapojenia a pokyny nájdete v inštalačnej príručke alebo sa obráťte na zástupcu spoločnosti Philips Lighting.