Philips MASTER, LED SON-T, Rúrkové, EM, 65 W, SON-T 150W, E40, 2700 K, 10800 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40

Popis produktu

MASTER, LED SON-T, Rúrkové, EM, 65 W, LED alternative to SON-T 150W, E40, 2700 K, 10800 lm, CRI 70, 70000 h, 166 lm/W, EEL D, Sklo, RG1, IP40

Objednávkový kód: 929003467612
Úplný objednávkový kód: 871951444899500

Špecifikácie

Pätica
E40
Nominálna životnosť
70 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED SON-T
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
8 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40 txt 3.1 kB
Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003467612 pdf 67.4 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 202.0 kB
Brožúra
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003467612 sk_SK pdf 588.7 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40 pdf 422.4 kB
Pokyny na montáž
Installation Instructions pdf 755.9 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003467612_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003467612_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40 IES 30.8 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB