Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5

Popis produktu

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 17.1 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h, 146 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Objednávkový kód: 929003774502
Úplný objednávkový kód: 872016929548300

Špecifikácie

Pätica
G5
Nominálna životnosť
50 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003774502 pdf 66.1 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 199.3 kB
Brožúra
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003774502 sk_SK pdf 640.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003774502_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003774502_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5 ies 21.1 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775102-EPD pdf 696.3 kB