Produkty
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5
929003774102
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 840T5
929003774202
CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 865T5
929003774302
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 830T5
929003774402
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5
929003774502
CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 865T5
929003774602
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 830T5
929003774702
CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5
929003774802
Informácie o radoch produktov
Popis
CorePro LEDtube InstantFit HF T5 je rýchly a jednoduchý spôsob výmeny žiariviek T5 s rýchlou dobou návratnosti. Tento produkt, navrhnutý s prvotriednou kompatibilitou predradníkov, je ideálny pre vaše každodenné osvetľovacie práce. S jednoduchou inštaláciou plug-and-play okamžite zlepšuje energetickú účinnosť a vydrží dlhšie ako bežný T5.
Výhody
Jednoduchá, rýchla, plug and play modernizácia konvenčného svietidla T5
Okamžitá úspora energie až 50%
Vlastnosti
Riešenie výmeny s dlhou životnosťou 15 000 hodín
Až 60 % úspora energie