Slovensko - Slovenčina

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/sieť, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8

Popis produktu

CorePro, LEDtube, T8, EM/sieť, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 h, 100 lm/W, EEL F, G13, Sklo, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929003022102
Úplný objednávkový kód: 871951432531900

Špecifikácie

Pätica
G13
Nominálna životnosť
50 000 h
Spínací cyklus
200 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003022102 pdf 66.7 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 272.3 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003022102 sk_SK pdf 616.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003022102_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003022102_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 IES 21.2 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547202-EPD pdf 693.9 kB