Philips LED Dusk to Dawn
Integrovaný svetelný senzor na zvýšenie bezpečnosti od súmraku do úsvitu
Populárne stiahnuté súbory
Produkty
LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4
929001383631
LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4
929001383731
Položky: 2
Informácie o radoch produktov
Popis
Svietidlo Philips Dusk to Dawn A19 je vybavené integrovaným svetelným senzorom. Keď slnko zapadne, svetlo sa automaticky rozsvieti, a po východe slnka zas zhasne.
Výhody
Dlhá životnosť – znížením frekvencie výmeny svetelných zdrojov sa znižujú náklady na údržbu
Vynikajúca konzistentnosť farieb a výborné podanie farieb (CRI) 80+
Vlastnosti
Kompatibilné so štandardnými objímkami strednej veľkosti (E26) a vzhľadovo podobné klasickej žiarovke
Okamžité zapnutie