Philips MASTER, LEDbulb, A19, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4

Popis produktu

MASTER, LEDbulb, A19, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929001383731
Úplný objednávkový kód: 871869978271900

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Menovitá životnosť (hodiny)
15 000 h
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001383731 pdf 66.8 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 182.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001383731 sk_SK pdf 302.9 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001383731_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001383731_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4 IES 3.5 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB