Philips MASTER, LEDbulb, A19, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

Popis produktu

MASTER, LEDbulb, A19, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 107.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929001383631
Úplný objednávkový kód: 871869978269600

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Menovitá životnosť (hodiny)
15 000 h
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001383602 pdf 67.8 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 186.0 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001383631 sk_SK pdf 299.8 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001383631_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001383631_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4 IES 3.5 kB