Philips MASTER LEDspot LV

MASTER LEDspot LV - ideálne riešenie pre bodové osvetlenie.

Produkty

MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D
929002492502
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D
929002492602
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D
929002492702
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D
929002492802
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D
929002492902
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D
929002493002
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D
929002493202
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D
929002493302

Informácie o radoch produktov

Popis

MASTER LEDspot LV s teplo bielym svetlom blízkym žiarovkovému svetlu je ideálnym riešením pre bodové a všeobecné osvetlenie v stravovacích a ubytovacích zariadeniach. Výborne sa hodí do verejných priestranstiev ako napríklad recepcie, vstupné haly, chodby, schodiská a kúpeľne, ktoré sú neustále osvetlené. Robustne navrhnutý MASTER LEDspot MR16 ponúka jasne definovaný lúč svetla v rôznych uhloch vyžarovania. Lúč nevytvára ultrafialové ani infračervené žiarenie, vďaka čomu je vhodný pre osvetlenie objektov citlivých na teplo (potraviny, organické materiály, maľby, atď.). Patentovaný inteligentný ovládač umožňuje širokú kompatibilitu s existujúcimi elektromagnetickými a elektronickými halogénových transformátormi. Stmievateľné verzie vedú k ďalšiemu zvýšeniu účinnosti a zároveň pomáhajú vytvoriť požadovanú atmosféru.

Výhody

  • Úspora elektrickej energie až 80 % v porovnaní s halogénovými žiarovkami

  • Široká kompatibilita s bežne používanými transformátormi

Vlastnosti

  • stmievateľné (typy 7–35 W a 10–50 W)

  • patentovaný inteligentný napájač

Použitie

  • Ideálne riešenie pre akcentačné osvetlenie v hoteloch, nemocniciach, predajniach a múzeách (napr. podlahy, výťahy, vitríny)

Výstraha a bezpečnosť

  • Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient

  • Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet MASTER LEDspot LV sk_SK pdf 360.8 kB
Dodatočná literatúra
Product Image for MASTER VALUE LED Spot LV tif 71.1 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-MASTER LEDspot LV
Viaceré položky - Visuals
Video
MASTER LEDspot LV mp4 130.7 MB

Softvérové doplnky

Family-IES-MASTER LEDspot LV
Viaceré položky - Software Plugins