Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo

MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D

Popis produktu

MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 621 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo, 82 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Objednávkový kód: 929002493202
Úplný objednávkový kód: 871951430732200

Špecifikácie

Pätica
GU5.3
Nominálna životnosť
25 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Narrow Cone
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002493202 pdf 67.1 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 179.6 kB
Brožúra
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002493202 sk_SK pdf 297.6 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002493202_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002493202_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D IES 5.4 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929002492502 pdf 707.3 kB