Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 460 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo

MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D

Popis produktu

MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 3000 K, 460 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo, 79.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Objednávkový kód: 929002492902
Úplný objednávkový kód: 871951430726100

Špecifikácie

Pätica
GU5.3
Nominálna životnosť
25 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDspot
Referenčný svetelný tok
Narrow Cone
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002492902 pdf 66.8 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 180.2 kB
Brožúra
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002492902 sk_SK pdf 297.2 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002492902_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002492902_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D IES 5.4 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929002492502 pdf 707.3 kB