Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (max.)
13
Trieda ochrany IEC
Bezpečnostná trieda I/II
Prierez výstupného vodiča (max.)
0,75 mm²
Prierez výstupného vodiča (min.)
0,75 mm²
Prierez vstupného vodiča (max.)
0,75 mm²
Prierez vstupného vodiča (min.)
0,75 mm²
Životnosť pri teplote krytu (max.)
80 °C
Životnosť pri teplote krytu (nom.)
80 °C
Maximálna teplota krytu (max.)
90 °C
Maximálna teplota krytu (nom.)
90 °C
Tepelná ochrana modulu
50000
Maximálna teplota krytu (v prípade zlyhania)
90 °C
Dĺžka produktu
241,3 mm
Celková dĺžka
241,3 mm
Celková šírka
43,1 mm
Celková výška
30 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)
30 x 43 x 241 mm
Krytie IP
IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Čistá hmotnosť (kus)
0,512 kg
Klasifikácia izolácie
Class I and Class II
Schvaľovacie značky
V súlade s normou CB
Certifikát CCC
Označenie CE
Trieda 2
Integrovaná dvojitá izolácia
Certifikát ENEC
V súlade so smernicou RCM
SELV
UKCA
Certifikát UL