Produkty
| Produkt | Porovnať | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
InteGrade engine Va 140mm WWR G474192100 | 70 | WWR | 108 | 90 | ||
InteGrade engine Va 855mm WWR G474196900 | 449 | WWR | 111 | 90 | ||
InteGrade engine Va 1150mm WWR G474198300 | 618 | WWR | 113 | 90 | ||
InteGrade engine Va 575mm 956 G474202700 | 431 | 5600 | 128 | 90 | ||
InteGrade engine Va 855mm 956 G474204100 | 648 | 5600 | 127 | 90 | ||
InteGrade engine Va 1150mm 956 G474206500 | 862 | 5600 | 128 | 90 | ||
InteGrade engine UB Va 1150mm WWR G474240900 | 926 | WWR | 122 | 90 | ||
InteGrade engine UB Vi 1150mm WWR G474380200 | 1 401 | WWR | 107 | 90 |
Položky: 32
z 4
Počet produktov na stránku
Informácie o radoch produktov
Popis
S modulom InteGrade môžete vytvoriť jedinečné riešenia osvetlenia do chladiacich vitrín a políc. LED systémy a svietidlá sa dodávajú v rôznych teplotách chromatickosti – vrátane farieb so špeciálnym zložením, ako je úžasná prémiová biela (PW) na vynikajúce podanie bielej a farieb. Revolučná integrovaná optika nasmeruje svetlo presne tam, kde je to potrebné.
Výhody
Rôzne možnosti vysokovýkonných typov na realizáciu vašej vízie alebo cenovo úsporných typov poskytujúcich vysokú hodnotu.
Zvýšte viditeľnosť produktov a prispejte k zážitku z nakupovania.
Vlastnosti
CCT: 3 000 (PW), 4 000 (PW), 5 600, 6 500, Meat a WWR.
CRI až 93