Prehľad
Technické parametre
Súbory na stiahnutie
Domov
Produkty
LED elektronika
Lineárne napájače
Lineárne neizolované s pevným výstupným prúdom, voliteľné prevádzkové okná a priemyselné inštalácie
Xitanium 75W 0.12-0.4A 220V 230V
Späť k radu
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.
Lineárne neizolované s pevným výstupným prúdom, voliteľné prevádzkové okná a priemyselné inštalácie
Philips Xitanium 75W 0.12-0.4A 220V 230V
Popis produktu
Philips Xitanium 75W 0.12-0.4A 220V 230V
Objednávkový kód:
929000950706
Úplný objednávkový kód:
871869644002500
Špecifikácie
Rozbaliť všetko
Všeobecné informácie
Nominálna životnosť
50 000 h
Technológia osvetlenia
LED
Prevádzkové a elektrické
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Prevádzka s napájacím napätím (jednosmerným)
168-275 V
Celkové harmonické skreslenie IEC (max.)
20 %
Spotreba
80 W
Zvlnenie výstupného prúdu (max.)
4 %
Maximálna účinnosť pri plnom zaťažení
93.7 %
Výstupný prúd (max.)
400 mA
Výstupný prúd (nom.)
260 mA
Tolerancia výstupného prúdu (max.)
5 %
Výkon s napájacím napätím (jednosmerným)
186-250 V
Zemný zvodový prúd (max.)
0,3 mA
Účinnosť (zlomok)
0.9
Napätie otvoreného obvodu (jednosmerné) (max.)
330 V
Zvýšená úroveň ochrany (L – N) pri 5 kA (max.)
1 kV
Zvýšená úroveň ochrany (LN – uzemnenie) pri 5 kA (max.)
2 kV
Vstupný prúd (nom.)
350 mA
Vstupný prúd (striedavý)
350 mA
Vstupný prúd (jednosmerný)
370 mA
Špička nárazového prúdu (max.)
19 A
Špička rázového prúdu (nom.)
19 A
Výstupný výkon (max.)
75 W
Výstupný výkon (nom.)
75 W
Predvolený výstupný prúd
120 mA
Šírka nárazového prúdu do 50 % špičky
280 µs
Účinnosť – 100 % zaťaženie (max.)
0,9
Meranie spotreby energie
Nie
Konštantný prúd (CC)
True
Konštantné napätie (CV)
False
Diagnostika
False
Výstupný výkon (min.)
21 W
Výstupný prúd (min.)
120 mA
Výstupné napätie (max.)
220 V
Výstupné napätie (min.)
100 V
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (max.)
24
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ C) (max.)
24 kus/jednotka
Trieda ochrany IEC
Bezpečnostná trieda I
Ochrana pred prepätím (bežný/diferenciálny režim)
EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV) kV
Káble
Typ konektora – vstupné svorky
Wago 744
Prekáblovanie pod napätím
No
Typ konektora – výstupné svorky
Wago 744
Prierez výstupného vodiča (max.)
1,5 mm²
Prierez výstupného vodiča (min.)
0,5 mm²
Dĺžka kábla od zariadenia k svetelnému zdroju
2 m
Hrúbka vstupného vodiča
16-20
Dĺžka obnaženia vstupného vodiča
8 mm to 9 mm
Prierez vstupného vodiča (max.)
1,5 mm²
Prierez vstupného vodiča (min.)
0,5 mm²
Dĺžka obnaženia výstupného vodiča
8 mm to 9 mm
Systémová charakteristika
Centrálna prevádzka na jednosmerný prúd
Yes
S certifikáciou YellowDot
Nie
Teplota
Životnosť pri teplote krytu (max.)
75 °C
Životnosť pri teplote krytu (nom.)
75 °C
Maximálna teplota krytu (max.)
80 °C
Maximálna teplota krytu (nom.)
80 °C
Tepelná ochrana modulu
False
Ovládanie a stmievanie
Stmievateľné
Nie
Riadiace rozhranie
Fixed
Kompatibilita s D4i
Nie
DynaDimmer
Nie
Konštantný svetelný výkon
Nie
Mechanické časti a teleso
Dĺžka produktu
280 mm
Teleso
Office 280x30x21 3p7p SideM
Celková dĺžka
280 mm
Celková šírka
30 mm
Celková výška
21 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)
21 x 30 x 280 mm
Krytie IP
IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Čistá hmotnosť (kus)
0,300 kg
Schválenie a použitie
Relatívna vlhkosť (prevádzka) (max.)
90 %
Relatívna vlhkosť (skladovanie)
5-95 %
Klasifikácia izolácie
Class I
Ochrana pred skratom
Chránené
Ochrana proti preťaženiu
Chránené
Ochrana otvoreného obvodu
Chránené
Schvaľovacie značky
Certifikát BIS
Certifikát CCC
Označenie CE
EAC
EL
Certifikát ENEC
Certifikát KC
V súlade so smernicou RCM
Označenie TISI
UA
Režim osvetlenia chodieb
False
Nastavenie možností výstupného prúdu
LEDset
Rozsah okolitých teplôt
–25 °C až 50 °C
Údaje o produkte
Objednávkový názov produktu
Xitanium 75W 0.12-0.4A 220V 230V
Úplný názov produktu
Xitanium 75W 0.12-0.4A 215V 230V xx
Úplný kód produktu
871869644002500
Objednávkový kód
44002500
Č. materiálu (12NC)
929000950706
Čitateľ – množstvo kusov v balení
1
EAN/UPC – produkt/puzdro
8718696440025
Čitateľ – počet balení v krabici
24
EAN/UPC – balenie
8718696440032
Montážne schémy
Dimension Drawing (with table) - Xitanium 75W 0.12-0.4A 220V 230V
stiahnuť
Xitanium 35W, 75W 115V, 220V
stiahnuť
Súbory na stiahnutie
Letáky
Produktový list
Datasheet Xitanium 75W 0.12A-0.4A 220V 230V
pdf 1.6 MB
Vizuálne prvky
Product-Photographs-929000950706_EU
Viaceré položky
Product-Diagrams-929000950706_EU
Viaceré položky
CAD výkresy
CAD Xitanium 75W 0.12-0.4A 220V 230V 929000950706 (810 KB, ZIP)
zip 810.0 kB
Iné
Certifikát
929000950706-XITANIUM-75W-120mA-400mA-220V-230V-CCC1
pdf 1.8 MB
Certifikát
CCC certificate 4
pdf 458.5 kB
Certifikát
929000950706-XITANIUM-75W-120mA-400mA-220V-230V-CE
pdf 260.5 kB
Certifikát
CCC certificate 3
pdf 479.6 kB
Certifikát
CB certificate
pdf 788.8 kB
Certifikát
ENEC certificate
pdf 2.4 MB
Certifikát
929000950706-XITANIUM-75W-120mA-400mA-220V-230V-CCC2
pdf 1.8 MB