Prehľad
Technické parametre
Súbory na stiahnutie
Domov
Produkty
LED elektronika
LED napájače s konštantným napätím
LED transformátor IP67 220-240V
LED Transformer 100W 12VDC 120-277V IP67
Späť k radu
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.
LED transformátor IP67 220-240V
Philips LED Transformer 100W 12VDC 120-277V IP67
Popis produktu
Philips LED Transformer 100W 12VDC 120-277V IP67
Objednávkový kód:
929003414006
Úplný objednávkový kód:
871951444647200
Špecifikácie
Rozbaliť všetko
Všeobecné informácie
Nominálna životnosť
50 000 h
Prevádzkové a elektrické
Vstupné napätie
110-127 V
Sieťová frekvencia
47 to 63 Hz
Celkové harmonické skreslenie IEC (max.)
2 %
Maximálna účinnosť pri plnom zaťažení
88 %
Výstupný prúd (max.)
8330 mA
Účinnosť – 50 % zaťaženie (min.)
0,98
Napätie otvoreného obvodu (jednosmerné) (max.)
14 V
Vstupný prúd (nom.)
1 A
Špička nárazového prúdu (max.)
24 A
Špička rázového prúdu (nom.)
24 A
Výstupný výkon (max.)
100 W
Výstupný výkon (nom.)
99.6 W
Šírka nárazového prúdu do 50 % špičky
240 µs
Účinnosť – 100 % zaťaženie (max.)
0,98
Konštantné napätie (CV)
True
Výstupný výkon (min.)
29.9 W
Výstupný prúd (min.)
2500 mA
Výstupné napätie (max.)
12 V
Výstupné napätie (min.)
12 V
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (max.)
7
Trieda ochrany IEC
Bezpečnostná trieda I
Káble
Prierez výstupného vodiča (max.)
1 mm²
Prierez výstupného vodiča (min.)
1 mm²
Prierez vstupného vodiča (max.)
1 mm²
Prierez vstupného vodiča (min.)
1 mm²
Systémová charakteristika
Centrálna prevádzka na jednosmerný prúd
No
S certifikáciou YellowDot
Nie
Teplota
Životnosť pri teplote krytu (max.)
80 °C
Životnosť pri teplote krytu (nom.)
80 °C
Maximálna teplota krytu (max.)
90 °C
Maximálna teplota krytu (nom.)
90 °C
Maximálna teplota krytu (v prípade zlyhania)
90 °C
Ovládanie a stmievanie
Riadiace rozhranie
Fixed
Mechanické časti a teleso
Dĺžka produktu
148 mm
Celková dĺžka
148 mm
Celková šírka
66 mm
Celková výška
35,5 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)
36 x 66 x 148 mm
Krytie IP
IP67 [Ochrana pred vniknutím prachu, vodotesné]
Čistá hmotnosť (kus)
0,600 kg
Schválenie a použitie
Klasifikácia izolácie
Class I
Schvaľovacie značky
Označenie CE
Certifikát ENEC
Nezávislé
SELV
UKCA
WEEE
Údaje o produkte
Objednávkový názov produktu
LED Transformer 100W 12VDC 120-277V IP67
Úplný názov produktu
LED Transformer 100W 12VDC 120-277V IP67
Úplný kód produktu
871951444647200
Objednávkový kód
44647200
Č. materiálu (12NC)
929003414006
Čitateľ – množstvo kusov v balení
1
EAN/UPC – produkt/puzdro
8719514446472
Čitateľ – počet balení v krabici
25
EAN/UPC – balenie
8719514446496
Súbory na stiahnutie
Letáky
Produktový list
Product datasheet
pdf 2.8 MB
Vizuálne prvky
Product-Photographs-929003414006_EU
Viaceré položky
CAD výkresy
CAD files
zip 922.4 kB
Iné
Certifikát
Certificates - LED Transformers IP67 75W & 100W
zip 3.0 MB