Prehľad
Technické parametre
Súbory na stiahnutie
Domov
Produkty
LED elektronika
LED napájače s konštantným napätím
LED transformátor IP67 220-240V
LED Transformer 150W IP67 24VDC 220-240V
Späť k radu
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Ako výrobca produktov Philips je Signify.com novým domovom katalógu osvetlenia Philips spolu s Dynalite a inými značkami Signify.
LED transformátor IP67 220-240V
Philips LED Transformer 150W IP67 24VDC 220-240V
Popis produktu
Philips LED Transformer 150W IP67 24VDC 220-240V
Objednávkový kód:
929001485580
Úplný objednávkový kód:
694793915922200
Špecifikácie
Rozbaliť všetko
Všeobecné informácie
Nominálna životnosť
50 000 h
Prevádzkové a elektrické
Vstupné napätie
202 až 254 V
Sieťová frekvencia
47 to 63 Hz
Celkové harmonické skreslenie IEC (max.)
8 %
Maximálna účinnosť pri plnom zaťažení
92.7 %
Výstupný prúd (max.)
6250 mA
Účinnosť – 50 % zaťaženie (min.)
0,99
Napätie otvoreného obvodu (jednosmerné) (max.)
25,2 V
Vstupný prúd (nom.)
0.7 A
Špička nárazového prúdu (max.)
38 A
Špička rázového prúdu (nom.)
38 A
Výstupný výkon (max.)
150 W
Výstupný výkon (nom.)
150 W
Šírka nárazového prúdu do 50 % špičky
600 µs
Účinnosť – 100 % zaťaženie (max.)
1,0
Konštantné napätie (CV)
True
Výstupný výkon (min.)
2.3 W
Výstupný prúd (min.)
100 mA
Výstupné napätie (max.)
24 V
Výstupné napätie (min.)
24 V
Počet produktov pri modeli MCB (16A, typ B) (max.)
4
Trieda ochrany IEC
Bezpečnostná trieda I
Káble
Prierez výstupného vodiča (max.)
1 mm²
Prierez výstupného vodiča (min.)
1 mm²
Prierez vstupného vodiča (max.)
1 mm²
Prierez vstupného vodiča (min.)
1 mm²
Systémová charakteristika
Centrálna prevádzka na jednosmerný prúd
No
S certifikáciou YellowDot
Nie
Teplota
Životnosť pri teplote krytu (max.)
80 °C
Životnosť pri teplote krytu (nom.)
80 °C
Maximálna teplota krytu (max.)
90 °C
Maximálna teplota krytu (nom.)
90 °C
Maximálna teplota krytu (v prípade zlyhania)
90 °C
Ovládanie a stmievanie
Riadiace rozhranie
Fixed
Mechanické časti a teleso
Dĺžka produktu
250 mm
Celková dĺžka
250 mm
Celková šírka
68 mm
Celková výška
45 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)
45 x 68 x 250 mm
Krytie IP
IP67 [Ochrana pred vniknutím prachu, vodotesné]
Čistá hmotnosť (kus)
1,000 kg
Schválenie a použitie
Klasifikácia izolácie
Class I
Schvaľovacie značky
Certifikát CCC
Označenie CE
S dvojitou izoláciou
Certifikát ENEC
Označenie F
Nezávislé
V súlade so smernicou RCM
SELV
WEEE
Údaje o produkte
Objednávkový názov produktu
LED Transformer 150W IP67 24VDC 220-240V
Úplný názov produktu
LED Transformer 150W IP67 24VDC 220-240V
Úplný kód produktu
694793915922200
Objednávkový kód
15922200
Č. materiálu (12NC)
929001485580
Čitateľ – množstvo kusov v balení
1
EAN/UPC – produkt/puzdro
6947939159222
Čitateľ – počet balení v krabici
6
EAN/UPC – balenie
6947939159239
Súbory na stiahnutie
Letáky
Produktový list
Datasheet-LED-Transformer-IP67-150W-24VDC-220-240V
pdf 1.4 MB
Vizuálne prvky
Product-Photographs-929001485580_EU
Viaceré položky
CAD výkresy
CAD files
zip 855.6 kB
Iné
Certifikát
Certificates-LED-Transformer-IP67-family
zip 12.5 MB